ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
BEL-PM Häränsilmävesivaa'at
Ganter Norm GN 2279runkoon asennettavat
Vakioversiot
- BEL-PM-AN-A: runko anodisoitua alumiinia, luonnonvärinen, tasainen viitepinta.
- BEL-PM-ANB-A: runko anodisoitua alumiinia, väri musta, tasainen viitepinta.
- BEL-PM-AN-B: runko anodisoitua alumiinia, luonnonvärinen, kierretapilla.
- BEL-PM-ANB-B: runko anodisoitua alumiinia, väri musta, kierretapilla.
Ks. Pyöreät vesivaa’at ja ruuvattavat vaa’at, tekniset tiedot.
Vesivaa’an elementti
Läpinäkyvä polyamidipohjainen teknopolymeeri.
Kontrastineste
K: väritön.
Pyöreiden vesivaakojen herkkyys
# 30: kuplan 2 mm liike 30 kulmaminuutin rungon kaltevuudelle suhteessa vaakapintaan.
Takaeristys
Hemihydraattikipsi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BEL-PM pyöreitä vesivaakoja käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, laitteistojen ja instrumenttien vaakasuoran kohdistamisen tarkistamiseen.
BEL-PM-A toteutuksia käytetään yleensä työkaluna, esimerkiksi erilaisissa mittauspisteissä.
BEL-PM-B toteutukset kiinnitetään suoraan kierretapin kanssa koneen runkoon.
Kohdistaminen viitepintaan tai kosketuspintaan saavutetaan, kun kupla on ympyränmuotoisen merkinnän keskellä.