ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
BEL-PH Häränsilmävesivaa'at
Ganter Norm GN 2281runkoon asennettavat
Vakioversiot
- BEL-PH-ANB-1: runko anodisoitua alumiinia, väri musta.
Lasi-ikkuna ilman kontrastirengasta.
- BEL-PH-TP-1: runko teknopolymeeria, väri valkoinen.
Läpinäkyvä teknopolymeeri-ikkuna, ilman kontrastirengasta.
- BEL-PH-TP-2: runko teknopolymeeria, väri valkoinen.
Läpinäkyvä teknopolymeeri-ikkuna, kontrastirenkaalla.
Kontrastineste
- K: väritön
- G: läpinäkyvä vihreä.
Pyöreiden vesivaakojen herkkyys
# 10: kuplan 2 mm liike 10 kulmaminuutin rungon kaltevuudelle suhteessa vaakapintaan.
# 40: kuplan 2 mm liike 40 kulmaminuutin rungon kaltevuudelle suhteessa vaakapintaan.
Ks. Pyöreät vesivaa’at ja ruuvattavat vaa’at, tekniset tiedot.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
BEL-PH pyöreitä vesivaakoja käytetään telineiden, koneiden, laitteiden, laitteistojen ja instrumenttien vaakasuoran kohdistamisen tarkistamiseen.
Pyöreitä vesivaakoja ei ole kohdistettu, toisin sanoen pyöreän vesivaa’an ulkopinnalla ei ole tappia.
Pystysuora asento tulee varmistaa kohdistamalla levy tai kotelo, johon elementti on asennettu.
Toteutuksen (BEL-PH-ANB) musta väri heijastuu kuplan muotoon ja lisää huomattavasti luettavuutta. BEL-PH-TP toteutus on saatavissa myös kontrastirenkaalla kotelon sisällä (BEL-PH-TP-2) saman vaikutuksen aikaansaamiseksi.
Vaihtoehtoisesti kontrastia voi parantaa asennusreiän sisäpuolen tummalla pinnalla.