ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri ryntökulma 20°

Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri harmaa.
Vakioversiot
- ZCL-0.5: moduuli 0.5, poraamaton keskiö (hammasten lukumäärälle Z ≤ 50) tai esiporattu läpivientireikä (hammasten lukumäärälle Z ≥ 55).
- ZCL-1.0: moduuli 1.0, poraamaton keskiö (hammasten lukumäärälle Z = 10) tai esiporattu läpivientireikä.
- ZCL-1.5: moduuli 1.5, esiporattu läpivientireikä
- ZCL-2.0: moduuli 2.0, esiporattu läpivientireikä
- ZCL-2.5: moduuli 2.5, esiporattu läpivientireikä.
- ZCL-3.0: moduuli 3.0, esiporattu läpivientireikä.
- ZCL-1.0-K: moduuli 1.0, porattu keskiö uralla UNI 6604, D10 toleranssi.
- ZCL-1.5-K: moduuli 1.5, porattu keskiö uralla UNI 6604, D10 toleranssi.
- ZCL-2.0-K: moduuli 2.0, porattu keskiö uralla UNI 6604, D10 toleranssi.
- ZCL-2.5-K: moduuli 2.5, porattu keskiö uralla UNI 6604, D10 toleranssi.
- ZCL-3.0-K: moduuli 3.0, porattu keskiö uralla UNI 6604, D10 toleranssi.
Toimenpiteille, jotka toteutetaan esiporatulla läpivientireiällä, taulukossa reiän koko d edustaa reiän vähimmäisläpimittaa, joka voidaan saada koneistamalla.
K-versioissa avainuran koneistus ei välttämättä johda yhteensopivuuteen vaihteiston kanssa.
Ominaisuudet
Taulukossa ilmoitetut momentit on taattu rpm:n ollessa välillä 0–150. Momenttiarvot voivat vaihdella riippuen voitelusta, lämpötilasta, yhdistämisestä eri materiaaleihin ja jatkuvista käyttötunneista.
Maksimi toleranssi sileällä läpivientireiällä: IT 9.
Tekniset tiedot
Ks.: Välityselementit.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Asennus poikittaisvaarnaruuvilla.
- Useita ei-standardeja vaihteita keskiöllä, jossa ura UNI 6604 mukaisesti, toleranssi D10.
Asentaminen
Kahden hammaspyörän yhdistämisessä tulee huomioida pakollinen välys. Moduuleille 0.5 - 1.0 - 1.5 suositellaan toleranssia (+0,03 +0,1). Moduuleille 2.0 - 2.5 - 3.0 suositellaan toleranssia (+0,08 +0,3).