ZCL-VD Hammaspyörät

Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri, ryntökulma 20°

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Vakioversiot

  • ZCL-1.0-VD: moduuli 1.0, esiporattu läpivientireikä
  • ZCL-1.5-VD: moduuli 1.5, esiporattu läpivientireikä
  • ZCL-2.0-VD: moduuli 2.0, esiporattu läpivientireikä

Taulukossa reiän koko d edustaa reiän vähimmäisläpimittaa, joka voidaan saada koneistamalla.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.

Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.

Taulukossa ilmoitetut momentit on taattu rpm:n ollessa välillä 0–150. Momenttiarvot voivat vaihdella riippuen voitelusta, lämpötilasta, yhdistämisestä eri materiaaleihin ja jatkuvista käyttötunneista.

Maksimi toleranssi sileällä läpivientireiällä: IT 9.

Tekniset tiedot

Ks.: Välityselementit.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Vaihteet eri mitoilla.
  • Asennus poikittaisvaarnaruuvilla.
  • Keskiö reiällä ja uralla, noudattaa vaatimuksia UNI 6604, toleranssi D10.
Toimintatapa

Asentaminen

Kahden hammaspyörän yhdistämisessä tulee huomioida pakollinen välys. Moduuleille 1.0 - 1.5 suositellaan toleranssia (+0,03 +0,1). Moduulille 2.0 suositellaan toleranssia (+0,08 +0,3).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.