GN 918.2 Epäkeskolukitusvipu

Lukitseminen alaspäin, teräs

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipu

Mustaoksidoitu teräs.

Kahva

Tyyppi PLX. Fenolipohjainen (PF) Duroplast, väri musta, kiiltävä pinta.

Ruuvi

Nitrattu ja mustaoksidoitu teräs.

Aluslevy

Karkaistu teräs.

Spiraalimainen nokka

Karkaistu teräs.

Viiteholkki (toteutukset GN 918.2-KVS, GN 918.2-GVS, GN 918.2-SKS)

Karkaistu teräs.

Kierreholkki (toteutukset GN 918.2-KVB, GN 918.2-GVB, GN 918.2-SKB)

Karkaistu teräs.

Vakioversiot

Kierretappi, nitrattu teräs:

  • GN 918.2-KV: kulmavivulla
  • GN 918.2-GV: suoralla vivulla.
  • GN 918.2-SK: kuusiolla.

Sylinterinkannen ruuvi käyttäjän puolella:

  • GN 918.2-KVS: kulmavivulla
  • GN 918.2-GVS: suoralla vivulla.
  • GN 918.2-SKS: kuusiolla.

Sylinterinkannen ruuvi takaosassa:

  • GN 918.2-KVB: kulmavivulla
  • GN 918.2-GVB: suoralla vivulla.
  • GN 918.2-SKB: kuusiolla.

Jälkiliite lukitustoiminnon suuntaa varten:

  • L: lukitseminen vastapäivään.
  • R: lukitseminen myötäpäivään (versio näkyy piirustuksessa).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 918.2 nokkalukitusvivuilla on kiilanmuotoinen ympäryspinta ja niiden avulla saavutetaan suuri lukitusaste nopeilla ja turvallisilla lukitus-avaus-liikkeillä.

Alhaisemman kallistuskulman ansiosta (nokkakulma) järjestelmä on itselukittuva.

Vipu on kytketty nokkaan hammastetulla elementillä, jolla saadaan tarkka kohdistaminen ruuvia vapautettaessa.

Aluslevy poistaa tarpeen käyttää kalliita osia sisäkierteillä ja näin ollen ruuvia voi käyttää suoraan T-muttereilla kytkentälevyille.

GN 918.2-GVB - Suora vipu, ruuvi takaosassa 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.