ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
RLT-AL ELEROLL-profiilit
rullaelementeille, alumiini
Vakioversiot
- RLT-AL-AN: anodisoitu alumiini, luonnonvärinen.
- RLT-AL-BL: alumiini, luonnonvärinen.
- RLT-AL-AN-SL: anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, pitkittäisreiät.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Profiili sopii käytettäväksi 11 RLT-U -rullaelementin tai RLS-U -kuulaelementin kanssa. Profiilin erityinen osio mahdollistaa rulla- ja kuulaelementtien keskinäisen kiinnittämisen ilman ruuveja tai muita kiinnittimiä.
Profiili takaa suuren taipumisvastuksen kuormitettuna, myös tukipisteen tapauksissa (kuva 1).
Erityistoteutukset pyynnöstä
Profiilit standarditoteutuksista poikkeavilla pituuksilla (enimmäispituus 2 970 mm).
Asennusohjeet
Aseta profiili kantavaan rakenteeseen sopivan kokoisilla ja lukumääräisillä ruuveilla kyseistä käyttötarkoitusta varten, tekemällä tarvittaessa vastaavat reiät profiilin alustaan.
Profiili voidaan asentaa kahteen tukipisteeseen (kuva 1) tai täydelliseen tukeen (kuva 2).
Profiilin sisään mahdollisesti kerääntyvien nesteiden tyhjentämiseksi (esimerkiksi käytettäessä koneissa ja laitteissa, joiden osat täytyy toistuvasti puhdistaa vesisuihkuilla hygieenisistä syistä), on suositeltavaa tehdä tarpeen vaatiessa asianmukaisen kokoiset ja muotoiset reiät profiilin alustaan.
Tekniset tiedot
Ks.: ELEROLL -modulaariset rullaradat.