LAC. Nokkalukitsimet

Teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Nokkavipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Kiiltävä sinkitty teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs, kierteitetyllä reiällä tai kierretapilla.

Liitos- ja pidike-elementti vivun ja nokkaliukualustan välillä

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.

Nokan liukualusta

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Säädettävä pyälletty rengasmutteri

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Vakioversiot

  • LAC-B: kohdistaminen ilman säädettävää rengasmutteria, pyörivä tappi kierteitetyllä reiällä sinkittyä terästä.
  • LAC-SST: kohdistaminen ilman säädettävää rengasmutteria, pyörivä tappi kierteitetyllä reiällä AISI 303 ruostumatonta terästä.
  • LAC-p: kohdistaminen ilman säädettävää rengasmutteria, pyörivä tappi kierretapilla sinkittyä terästä, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti Tekniset tiedot).
  • LAC-SST-p: kohdistaminen ilman säädettävää rengasmutteria, pyörivä tappi kierretapilla AISI 303 ruostumatonta terästä, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti Tekniset tiedot).
  • LAC-B-R: kohdistaminen säädettävällä rengasmutterilla, pyörivä tappi kierteitetyllä reiällä sinkittyä terästä.
  • LAC-SST-R: kohdistaminen säädettävällä rengasmutterilla, pyörivä tappi kierteitetyllä reiällä AISI 303 ruostumatonta terästä.
  • LAC-p-R: kohdistaminen säädettävällä rengasmutterilla, pyörivä tappi kierretapilla sinkittyä terästä, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
  • LAC-SST-p-R: kohdistaminen säädettävällä rengasmutterilla, pyörivä tappi kierretapilla AISI 303 ruostumatonta terästä, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisestiTekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Nokkavipu on laite, joka mahdollistaa nopean ja tiukan kiinnityksen.

LAC-R -malli säädettävällä rengasmutterilla (ELESA-patentti) mahdollistaa nopean ja turvallisen kiinnityksen. Pyälletty rengasmutteri alustassa mahdollistaa kohdistetun kiinnitysvoiman säätämisen, kun vipua lukitaan haluttuun asentoon.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Nokkalukitsimet liitoselementillä, ei porattu parempaa puhdistamista varten (riittäville määrille).

Toimintatapa

Suosituksia asentamiseen

LAC-B, LAC-SST, LAC-B-R ja LAC-SST-R kierteitetyllä reiällä. Ruuvin, johon nokkavipu on asennettu, tulee työntyä ulos asennuspinnasta enintään h1 maksimipituudella päätyvasteesta laskettuna, kuten on esitetty taulukossa ja kuvassa 1. Käyttäjä huomaa, kun h1 maks. arvo on saavutettu, sillä ruuvi lepää silloin kytketyn elementin päätyvasteella.

Ohjeet kiinnitykseen ja säätöön

  • LAC: nosta ja käännä vipua myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Suorita kiinnitys sen jälkeen loppuun laskemalla vipua, jonka tukipiste on epäkeskonokka, joka ohjaa alustaa kääntymällä.
  • LAC-R: käännä vipua myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

Hienosäätö: käännä pyällettyä säädettävää rengasmutteri myötä- tai vastapäivään kiinnitysvoiman kalibroimiseksi ja aseta vipu haluttuun asentoon. Rengasmutteri on merkitty minimi- ja maksimisäätöarvoilla: puoli kierrosta riittää säätämiseen.

Kiinnitys: laske vipua, jonka tukipisteenä on epäkeskonokka, joka ohjaa säätöalustaa pyörimällä.

LAC-SST-R - Säätörenkaalla, kiristysholkki kierrereiällä, joka AISI 303 ruostumatonta terästä 
LAC-SST-R - Säätörenkaalla, kiristysholkki kierrereiällä, joka AISI 303 ruostumatonta terästä 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.