LAC-FL Nokkalukitsimet

pikakiinnitykseen, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Nokkavipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Elastinen liitostappi

AISI 301 ruostumaton teräs.

Nokan liukualusta

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.

Sylinterimäiset kiinnitysmagneetit

Polyamidipohjainen SUPER-teknopolymeeri (PA), väri musta.

Elastinen laajennuksen pidike-elementti

Itselukittuva mutteri ja aluslevy

Ruostumaton teräs AISI 304.

Vakioversiot

  •  vipu voi sijoittautua mihin tahansa suuntaan
  •  vipu pysyy aina haluttuun suuntaan asetettuna rotaatiota estävän viitetapin ansiosta.
Yleiset tiedot

Nokkavipu on laite, jonka avulla on mahdollista kiinnittää paneeli (esimerkiksi ovi) nopeasti ja tehokkaasti rakenteeseen (esimerkiksi kehys), se takaa täydellisen sulkeutumisen myös tilanteissa, joissa ilmenee tärinää tai jos kahden elementin välillä ilmenee yhdensuuntaisuusvirhe.

Kun vipua käännetään myötäpäivään, elastinen pidike-elementti laajenee ja näin ollen kaksi elementtiä lukkiutuu yhteen (kuva 1).

Tuote sopii käytettäväksi myös sellaisissa laitteissa, joita joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla ja kaikissa tapauksissa ympäristöissä, joissa vaaditaan erityisen huomion kiinnittämistä hygieniaan.

LAC-FL-F-SST - Ilman pyörimisenestotappia 
LAC-FL-F-SST - Ilman pyörimisenestotappia 
Toimintatapa

Asennusohjeet

Poraa reikä paneeliin (esim. ovi), johon vipu halutaan kiinnittää annettujen mallineiden mukaisesti (kuva 2).

Tappia varten oleva läpimitaltaan 3.95 mm viitereikä (LAC-FL-O-SST-toteutus) mahdollistaa vivun pitämisen suunnattuna haluttuun asentoon.

Asennuksen aikana tapin tulee mennä sisään reikään vähäisellä häiriöllä.

Poraa reikä kiinnitettävään paneeliin (esimerkiksi kehys) taulukossa (kuva 3) annetun mallineen koon mukaisesti.

Asenna vipu ja nokan liukualusta paneeliin (luukku), kohdista elastinen pidike-elementti ja aluslevy vastakkaiselle puolelle, lukitse itselukittuvalla mutterilla kunnes kaikki liikkumavara poistuu puristamalla elastista pidike-elementtiä kevyesti.

LAC-FL-F-SST - Ilman pyörimisenestotappia 
LAC-FL-F-SST - Ilman pyörimisenestotappia 
sD
1.2 ÷ 3.219330
3.2 ÷ 4.819.5660
4.8 ÷ 6.420550
> 6.420.5220

* Suurin elastisen pidike-elementin kohdistama lyhytaikainen pitovoima

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.