ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
IR.612 Taitettavat kahvat
Teknopolymeeri

Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- IR.612: kaksoisohjaintappi mustaoksidoitua terästä, litteä alusta sintrattua ja oksidoitua terästä upotettuun asennukseen, mustaoksidoitu teräsruuvi.
- IR.612-SST: kaksoisohjaintappi AISI 303 ruostumatonta terästä, litteä alusta sintrattua ruostumatonta terästä AISI 303 upotettuun asennukseen, ruostumaton teräsruuvi AISI 303.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kahva kääntyy vapaasti toiminnan aikana: koaksiaalisten holkkien järjestelmä kompensoi palautusjousen kuorman.
Tämä taitettavien kahvojen sarja on suunniteltu kaikille niille käyttösovelluksille, joissa tilanpuutteen johdosta tai turvallisuussyistä kahva täytyy voida taittaa pois, kun toimenpide on suoritettu.
