L.652-S T-kahva, turvaversio

Teknopolymeeri, painotoiminnolla

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, sana PUSH tampopainettuna harmaalla värillä. Vältä kosketusta liuottimien, alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa tampopainetun merkinnän pilaantumisen estämiseksi.

Keskikansi

Teknopolymeeri, väri musta. Pyynnöstä ja jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa keltaisena RAL 1021 (turvaväri) tai muissa väreissä mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.

Vakioversiot

Puristuselementti lasikuituvahvisteista teknopolymeeria, hammastuksella ja pidiketapilla, väri musta, pyällys ulostyöntyvässä osassa, jolla alkukiristys voidaan suorittaa helpommin. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

  • L.652-S-B: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
  • L.652-S-p: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sopii erityisesti silloin, kun kahvan täytyy voida kääntyä vapaasti, jotta vältetään tahaton vaikuttaminen kiinnitykseen.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Erilaiset kierretapin pituudet.

Toimintatapa

Toimintatapa

Paina kahvaa hammastuksen kytkemiseksi ja käännä sitä. Kun vapautat kahvan, jousi vapauttaa hammastuksen, jolloin kahva palaa lepoasentoon.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.