ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
EYK. Kolmihaaraiset käsipyörät
Teknopolymeeri

Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Navan peitekansi
- ECB.I: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Sisältyy toimitukseen.
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Standarditoteutus
Mustattu teräsnapa, kalvettu H7 reikä.
Pyörivä kahva EBS+x teknopolymeerista, ei irrotettava.
Mahdolliset lisävarusteet
Erityistoteutukset pyynnöstä
Kohokkeet reiällä ja kiilaura mukaisesti, DIN 6885/1 toleranssi P9.
Jos haluat tilata käsipyörän uralla, lisää indeksi K koodin ja kuvauksen jälkeen (esim. 208311-K- EYK.400+EBS A-20-K-).
Jos tilausmäärät ovat riittävät: versiot lukituslaitteella (Elesa-patentti).
Kolmihaaraiset käsipyörät voidaan mukauttaa merkeillä, logoilla tai erityisgrafiikalla (tampopainatus). Käsipyörien kahvat voidaan toimittaa myös erityisvärisenä teknopolymeerina.
Ergonomia ja muotoilu
Kolme samalla etäisyydellä (120°) sijaitsevaa vartta mahdollistavat täydellisen otteen ja äärimmäisen hyvän helppokäyttöisyyden, myös esteisille henkilöille. EYK. käsipyörämallin pyöristetyt ääriviivat ja erityisen kompakti ja ergonominen muoto, sekä onkaloiden puuttuminen takaavat erinomaisen turvallisuustason käsille ohjaustoimenpiteiden aikana.