ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
EIK. Kampi
Teknopolymeeri, iso napa
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Navan peitekansi
Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, push-fit-asennus.
Standarditoteutus
Mustaoksidoitu teräskohoke, H9 reikä uralla, noudattaa DIN 6885/1 toleranssi P9.
Pyörivä kahva IEL+x SOFT) teknopolymeeripinnoitetusta termoplastisesta soft-touch-elastomeerista (TPE), väri musta, mattapinta, ei irrotettava.
Indeksitappi
Mustaoksidoitu teräsindeksitappi, lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerikahva, väri musta, mattapinta. Mustaoksidoitu terästappi.
Lukitusasennossa (kampi lukittuna) indeksitappi tulee ulos 10 mm ja asettuu yhteen erityisesti poratuista rei’istä rakenteen seinämässä (kuva 1).
Käyttöasennossa (kampi pyörii vapaasti) indeksitappi nousee ylös ja kääntyy 90° siten, että se pysyy nostetussa asennossa (kuva 2).
Erityistoteutukset pyynnöstä
Toteutus lukituslaitteella, ks. piirustus.
EIK. kampi voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautettuna merkeillä, logolla tai erityisellä grafiikalla (tampopainatus).