ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Duroplast, korkeat lämpötilat

Pyörän runko
Fenolipohjainen (PF) yksiosainen Duroplast-pyörä, kestää enintään 300 °C lämpötiloja.
Vierintäkäyttö
Keskiö teräs- ja PTFE-kohokkeilla.
Kääntyvä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 2 000 N kuormia. Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden. Ei vaadi huoltoa. Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen kuularengas, voideltu korkeita lämpötiloja kestävällä rasvalla;
- pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.
Vakioversiot
- SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
- FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.

Käyttösovelluksia
Koska kääntyvä RE.F7-N-HT pyörä kestää korkeita lämpötiloja, se on erityisen sopiva käytettäväksi elintarviketeollisuudessa ja paistouuneissa, erityisesti leipomosektorilla.