RE.FF-N Pyörät teräskiinnikkeellä

Ruiskuvaletut polyuretaanipyörät

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Suojaus

Injektoitu polyuretaani, kovuus 55 Shore D.

Pyörän keskiö

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

Kiinteä levykiinnike

Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.

Kääntyvä levykiinnike

Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 3 000 N kuormia.

Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.

Ei vaadi huoltoa.

Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):

kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;

haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;

kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;

keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;

pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;

pölytiiviste: RAL 7015, tummanharmaa teknopolymeeri, saatavissa vain SBL- ja SBF-toteutuksille.

Jarru

Kokonaisjarru, joka lukitsee pyörän ja kannattimen pyörimisen.

Optimoidut mitat ja sisäänvedettävä poljin takaavat mahdollisimman vähäisen tilan tarpeen ja parhaan toimintahelppouden. Jousi karkaistua hiiliterästä.

Vaunu tulee kääntää laitteen käyttämiseksi. Jarru on helppokäyttöinen ja tehokas: se aktivoidaan ja vapautetaan kahden erillisen polkimen kärkeen kohdistuvalla ylhäältä alas suuntautuvalla liikkeellä, jolla varmistetaan äärimmäinen käsittelymukavuus.

Vakioversiot

Keskiö läpivientireiällä:

  • PBL: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SBF: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
  • FBL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
  • FBF: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.

Keskiö kuulalaakereilla:

  • PSL: kiinteä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SSL: kääntyvä levykiinnike, ilman jarrua.
  • SSF: kääntyvä levykiinnike, jarrulla.
  • FSL: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, ilman jarrua.
  • FSF: kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla.
RE.FF-FSF-N - Keskiö kuulalaakereilla, kääntyvä levykiinnike ja keskiläpivientireikä, jarrulla 
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, hyvä kulumis- ja repeytymiskestävyys.

Laakerilla varustettu versio takaa paremman sileyden ja äänettömyyden, ihanteellinen ratkaisu suurille kuormille ja jatkuvaan käsittelyyn.

Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.FF.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.