ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
RLE.FF-N Pyörät säätöjalalla
Terästuki, ruiskuvalettu polyuretaanipinnoite
Suojaus
Injektoitu polyuretaani, kovuus 55 Shore D.
Pyörän runko
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vierintäkäyttö
Keskiö läpivientireiällä.
Kääntyvä levykiinnike
Sinkitty teräslevy, kannatin on suunniteltu kestämään enintään 2 200 N kuormia.
Kaksoiskuularadan olemassaolo sekä levyn ja sisäänrakennetulla tapilla varustetun kuularadan välinen suora kosketus takaa eriomaisen käytettävyyden.
Ei vaadi huoltoa.
Se käsittää seuraavat (ks. kuva 1):
- kiinnityslevy: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- haarukka: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- kuulalaakerirengas: elektrolyyttisesti sinkitty teräslevy;
- keskitappi: liitetty levyyn, uudelleenlaipoitus kylmänä;
- pyörimisjärjestelmä: kaksinkertainen rasvalla voideltu kuularata;
- pölytiiviste: RAL 7015 tumman harmaa teknopolymeeri.
Säätöjalka
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Kierrekanta mutterilla, liitos ja säätökuusio kiillotettua sinkittyä terästä.
Liukuestelevy NBR-kumia, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna alustaan.
Käyttösovelluksia
Erinomaiset vierintävastus- ja elastiset ominaisuudet, hyvä kulumis- ja repeytymiskestävyys.
Liukumattomalla jalalla varustettu pyörä mahdollistaa vaunujen tai koneiden nostamisen turvallisesti ja takaa samalla mahdollisuuden useiden liikkeiden tekemiseen yksinkertaisesti säätämällä jalan kuusiota, jolloin kiinteät työasemat ja laitteisto voidaan helposti muuttaa liikkuviksi työasemiksi.
Liukumaton levy tekee rakenteen tukevammaksi.
Löydät lisätietoja pyörän teknisten tietojen sivulta RE.FF.