PMT.200 Indeksitappi

Lepo aukiasennossa, SUPER-teknopolymeerirunko

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kierrerunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Tappi

Mustaoksidoitu karkaistu teräs tai AISI 303 ruostumaton teräs.

Ehdotettu toleranssi H7 vastaavalle reiälle.

Vipu

Itsevoiteleva lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Jousi

AISI 302 ruostumaton teräs.

Lukitusmutteri

NTT: Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Vakioversiot

  • PMT.200-A: mustaoksidoitu terästappi, ilman lukitusmutteria.
  • PMT.200-AK: mustaoksidoitu terästappi, lukitusmutterilla (toimitetaan irrallisena).
  • PMT.200-SST-A: AISI 303 ruostumaton terästappi, ilman lukitusmutteria, ei magneettinen.
  • PMT.200-SST-AK: AISI 303 ruostumaton terästappi, lukitusmutterilla (toimitetaan irrallisena), ei magneettinen.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

  • PMT.200 vipuindeksitappeja käytetään silloin, kun tappi tulee saada vedettyä sisään nopeasti.
  • Kääntämällä nostovipua 180°, tappi pysähtyy sisäänvedettyyn asentoon, jossa vipu pysyy paikallaan urassa.
  • Tuotteen suuri keveys ja suuri mekaaninen kestävyys.
  • Korroosiota estävä materiaali: sopii myös nesteitä tai kosteutta sisältäviin ympäristöihin (PMT.200-SST).
  • Tapin kierteitetty SUPER-teknopolymeerirungon kitkakerroin on alhainen tapin iskulle; voiteluhuoltoa ei tarvita.
Toimintatapa

Varmista, että koneistuksen jäännöksiä ei jää kierteitettyyn reikään, joka on tarkoitettu PMT.200 indeksitapin asentamiseen (ks. kuva 1). Älä tee reikään viistettä (ks. kuva 2).

ELESA-teknologiaan perustuvat SUPER-teknopolymeerituotteet, mitat GN 612 standardien mukaisesti Otto Ganter GmbH Co. KG:n kanssa sovitulla tavalla.

Vipu: Alkuperäinen ELESA-design.

PMT.200-A - Mustaoksidoitu terästappi, ilman lukitusmutteria 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

NTT: erityinen lukitusmutteri lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria (ks. taulukko).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.