ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeripäädyt
Päät ja anturipidike
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Akseli ja roottorin potkuri
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri punainen. Anturin aktivointikiinnittimet AISI 304 ruostumatonta terästä.
Putkimainen ikkuna
Borosilikaatti-lasiputkella, erittäin kestävä, soveltuu myös glykolipohjaisile nesteille.
Anturi
Induktiivinen anturi, nikkelöity messinki
Vetotanko
AISI 316L ruostumaton teräs.
Tiivisterenkaat
NBR-synteettinen kumi.
Standarditoteutus
Messinkikohokkeet lieriömäisellä kaasukierteellä UNI ISO 228/1 mukaisesti.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100° C.
| Anturi | Induktiivinen |
| Tehonsyöttö | 10 – 30 Vcc |
| Syöte | 10 mA |
| Maks. kuorma | 200 mA |
| Oikosulkusuoja | Kyllä |
| Napaisuuden vaihtumisen suojaus | Kyllä |
| Lähtö | PNP |
| Liitin | M12x1 – 4 napainen |
| Suojausluokka | IP67 |
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Ilmaisin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon.
Mikäli asennus tapahtuu jäykillä putkilla, suosittelemme ilmaisimen asettamista täysin kohdistettuina putkien kanssa.
Ilmaisin toimii kaksoisnestevirtauksella, viskositeetin ollessa alle 30cSt.
Potkurin pyörimisen mahdollistamiseksi vaaditaan vähimmäisvirtausnopeus riippuen nesteen tyypistä ja sen viskositeetista.
Nesteen virratessa vähimmäisvirtausnopeudella roottori aloittaa pyörimisen nestevirtaukseen suhteutetulla nopeudella.
Induktiivinen anturi, täysin erillään nesteen kulkualueelta, lukee kahden roottoriin asennetun metallikiinnittimen kulun, jolloin saadaan taajuuden vaihtelu, joka voidaan muuntaa virtausnopeuden lukemaksi PLC-yhteyden avulla.
Asennusohjeet
Roottorin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi piiri tulee pestä ja tyhjentää ennen ilmaisimen asentamista hiukkasten poistamiseksi, jotta työskentely voidaan suorittaa puhtaalla nesteellä.
Koska ilmakuplien ilmaantuminen nesteeseen voi aiheuttaa mittausvirheitä, on suositeltavaa asentaa ilmaisin ennen venttiileitä ja/tai muita komponentteja, jotka saattavat aiheuttaa kavitaation.
Mittausalue
Kokonaismittausväli Q1 ilmoittaa virtausnopeuden minimi- ja maksimiarvojen välisen alueen, jolta anturi antaa lukeman.
Ei-lineaarisella mittausvälillä Q2 induktiivinen anturi antaa signaalin, jota ei voida pitää tarkkana, sillä roottorin pyöriminen ei ole tasaista.
Lineaarisella mittausvälillä Q3 impulssit antavat mittauksen ± 3 % tarkkuudella.
Sekä roottorin kuluminen että painehävikki lisäävät virtausnopeutta Q4 enimmäisarvoa korkeammalle.
Taulukossa esitetyt impulssit litraa kohden edustavat arvoja, jotka on mitattu veden ollessa 20 °C lämpötilassa ja ne viittaavat keskimääräisin arvoihin, jotka on saatu testaamalla eri antureita tarkemman mittausarvon saamiseksi. Verrattuna vedestä mitattuihin arvoihin, lineaarinen virtaustaajuustoiminto voi vaihdella ± 10 %:lla riippuen käytetyn nesteen tiheydestä tai sen lämpötilasta.
Näin ollen suositellemme erityistä kalibrointia kunkin käytetyn nestetyypin osalta. Mittauksen toistettavuus on ± 3 %, täysimääräiseen taajuuteen verrattuna.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- AISI 316 ruostumattomat teräskohokkeet.
- Kohokkeet NPT-kartiokierteillä.
- Akseli ja roottorin potkuri, väri sininen.