HCX/T-AR Tasonilmaisimet lämpömittarilla

Läpinäkyvä teknopolymeeri käytettäväksi alkoholia sisältävien nesteiden kanssa, korkea UV-säteilyn kestävyys

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Runko

Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T/AR) teknopolymeeri. Kestää erittäin hyvin iskuja, liuottimia, öljyjä lisäaineilla, alifaattista ja aromaattista hiilivetyä, bensiiniä, teollisuusbensiiniä, fosforiestereitä, lisäaineita ja alkoholia sisältäviä pesuaineita. Korkea UV-säteilyn kestävyys.

Tiivisterenkaat

  • NBR: synteettinen kuminen O-rengas.
  • FKM: FKM tyyppi VITON®*O-rengas.

Tiivisterenkaan sovelluspinnan ehdotettu karheus Ra = 3 µm.

*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

Kontrastinäyttö

Valkoinen lakattu alumiini. Kotelo asianmukaisessa ulkoisessa takaurassa takaa parhaan suojan suoralta kosketukselta nesteeseen.

Sen voi ottaa ulos kaltevalta puolelta ennen asentamista pinnankorkeusviivojen tai sanojen lisäämiseksi.

Lämpömittari

Sisäänrakennettu lämpömittari lämpötilan lukemista varten.

Vakioversiot

Lamppu punaisella värinesteellä

  • HCX/T-AR: sinkityt teräsruuvit, mutterit ja aluslevyt, NBR tiivisterengas.
  • HCX/T-AR-SST: ruostumattomat teräsruuvit AISI 303, ruostumattomat mutterit ja aluslevyt AISI 304, FKM-tiivisterengas.
  • HCX/T-AR-VT: ruuvit lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, AISI 304 ruostumattomat teräsmutterit ja aluslevyt, NBR-tiivisterengas.

Lamppu sinisellä värinesteellä

  • HCX/TB-AR: sinkityt teräsruuvit, mutterit ja aluslevyt, NBR tiivisterengas.
  • HCX-AR-SST: ruostumattomat teräsruuvit AISI 303, ruostumattomat mutterit ja aluslevyt AISI 304, FKM-tiivisterengas.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

90 °C (öljyllä).

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja suorituskyky

Ultraäänihitsaus täydellisen tiivistyksen takaamiseksi.

Nestepinnan maksimi näkyvyys myös sivuasennoista.

Linssi vaikuttaa nesteen pinnan ja lämpötilan parempaan näkyvyyteen.

SUPER-teknopolymeeriruuvin ansiosta HCX/T-AR-VT pinnankorkeuden pylväsilmaisinta voi käyttää korroosiota kestävissä käyttösovelluksissa, joissa ei tarvita ruostumatonta terästä.

SUPER-teknopolymeeriruuvin erityinen urallinen pää on suunniteltu erityisesti tiivisterenkaiden optimiin kiristykseen asianmukaista kiristysmomenttia soveltamalla (ELESA-patentti), ja näin vältetään ruuvien liiallinen rasittuminen.

Tekniset tiedot

Mineraaliöljytyypillä CB68 suoritetuissa laboratoriotesteissä (ISO 3498 mukaisesti) 23 °C:ssa rajoitetulla ajanjaksolla hitsi kesti seuraavasti: 13 baaria (HCX.76-AR ja HCX.127-AR) 10 baaria (HCX.254-AR).

Ottaen huomioon SUPER-teknopolymeeriruuvit, enimmäiskäyttöpaine ei saa olla korkeampi kuin 5 baaria 20 °C:ssa ja 2 baaria 90 °C:ssa.

Muiden nesteiden käytön ja erilaisten paine- ja lämpötilaolosuhteiden osalta ota yhteyttä ELESA:n tekniseen osastoon.

Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista todellisiin käyttöolosuhteisiin.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Ilmaisimet lieriömäisillä tai porrastetuilla (NBR tai FKM) tiivisterenkailla (O-renkaan sijasta) asennettaviksi karkeapintaisiin tai ei aivan tasaisella pinnalla varustettuihin säiliöihin.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Kun kiinnitystä ei ole mahdollista suorittaa säiliön sisäpuolelta ja seinät eivät ole riittävän paksut, ruuveja voi käyttää yhdessä Pika-asennussarja

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.