ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpinäkyvä teknopolymeeri käytettäväksi alkoholia sisältävien nesteiden kanssa, korkea UV-säteilyn kestävyys

Runko
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T/AR) teknopolymeeri. Kestää erittäin hyvin iskuja, liuottimia, öljyjä lisäaineilla, alifaattista ja aromaattista hiilivetyä, bensiiniä, teollisuusbensiiniä, fosforiestereitä, lisäaineita ja alkoholia sisältäviä pesuaineita. Korkea UV-säteilyn kestävyys.
Tiivisterenkaat
- NBR: synteettinen kuminen O-rengas.
- FKM: FKM tyyppi VITON®*O-rengas.
Tiivisterenkaan sovelluspinnan ehdotettu karheus Ra = 3 µm.
*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.
Kontrastinäyttö
Valkoinen lakattu alumiini. Kotelo asianmukaisessa ulkoisessa takaurassa takaa parhaan suojan suoralta kosketukselta nesteeseen.
Sen voi ottaa ulos kaltevalta puolelta ennen asentamista pinnankorkeusviivojen tai sanojen lisäämiseksi.
Standarditoteutukset
- HCX-AR: sinkityt teräsruuvit, mutterit ja aluslevyt, NBR tiivisterengas.
- HCX-AR-SST: ruostumattomat teräsruuvit AISI 303, ruostumattomat mutterit ja aluslevyt AISI 304, FKM-tiivisterengas.
- HCX-AR-VT: ruuvit lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) SUPER-teknopolymeeria, AISI 304 ruostumattomat teräsmutterit ja aluslevyt, NBR-tiivisterengas.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
90 °C (öljyllä).
Ominaisuudet ja suorituskyky
Ultraäänihitsaus täydellisen tiivistyksen takaamiseksi.
Nestepinnan maksimi näkyvyys myös sivuasennoista.
Linssi vaikuttaa nesteen pinnan parempaan näkyvyyteen.
SUPER-teknopolymeeriruuvin ansiosta HCX-AR-VT pinnankorkeuden pylväsilmaisinta voi käyttää korroosiota kestävissä käyttösovelluksissa, joissa ei tarvita ruostumatonta terästä.
SUPER-teknopolymeeriruuvin erityinen urallinen pää on suunniteltu erityisesti tiivisterenkaiden optimiin kiristykseen asianmukaista kiristysmomenttia soveltamalla (ELESA-patentti), ja näin vältetään ruuvien liiallinen rasittuminen.
Tekniset tiedot
Mineraaliöljytyypillä CB68 suoritetuissa laboratoriotesteissä (ISO 3498 mukaisesti) 23 °C:ssa rajoitetulla ajanjaksolla hitsi kesti seuraavasti: 13 baaria (HCX.76-AR ja HCX.127-AR) 10 baaria (HCX.254-AR).
Ottaen huomioon SUPER-teknopolymeeriruuvit, enimmäiskäyttöpaine ei saa olla korkeampi kuin 5 baaria 20 °C:ssa ja 2 baaria 90 °C:ssa.
Muiden nesteiden käytön ja erilaisten paine- ja lämpötilaolosuhteiden osalta ota yhteyttä ELESA:n tekniseen osastoon.
Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista todellisiin käyttöolosuhteisiin.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Ilmaisimet kahdella punaisella pallonmuotoisella uimurilla.
- Ilmaisimet lieriömäisillä tai porrastetuilla (NBR tai FKM) tiivisterenkailla (O-renkaan sijasta) asennettaviksi karkeapintaisiin tai ei aivan tasaisella pinnalla varustettuihin säiliöihin.
Mahdolliset lisävarusteet
Kun kiinnitystä ei ole mahdollista suorittaa säiliön sisäpuolelta ja seinät eivät ole riittävän paksut, ruuveja voi käyttää yhdessä Pika-asennussarja