TN. Kierretapit

litteä tiivisterengas, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Tiivisterengas

Litteä aluslevy synteettistä kumia NBR tai FKM (kuten VITON®)*.

Vakioversiot

  • TN.: ilman ilmanpoistoreikää sivulla, NBR tiiviste.
  • TN-FKM: ilman ilmanpoistoreikää sivulla, FKM tiiviste.

Sopii käytettäväksi polttoaineiden (kuten diesel ja korkeaoktaaninen bensiini), alkoholien ja laimeiden orgaanisten happojen kanssa.

  • TNF: ilmanpoistoreikä sivulla, NBR tiiviste.

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

100°C.

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Taulukossa ilmoitettu kiristysmomentti takaa optimin kiristyksen ja pitää tiivisterenkaan oikeassa asennossa.

Muut toteutukset

Muut standarditoteutukset

  • TCD. öljyntäyttötulpat.
  • TSD. öljyntyhjennystulpat.

Erityistoteutus pyynnöstä

Öljy korkeille lämpötiloille.

*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.