ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri

Materiaali
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Vältä kosketusta alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Vakioversiot
- HFTX.: matta anodisoidusta alumiinista valmistettu tähdenmuotoinen kontrastinäyttö, jossa punainen keskitason piste.
- HFTX/SL: ilman kontrastinäyttöä.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet
Suurentavan peitekannen erityinen muoto lisää ja parantaa näkyvyyttä myös sivusuunnasta.
Tekniset tiedot
Taulukossa ilmoitettu kiristysmomentti takaa optimin kiristyksen ja pitää tiivisterenkaan oikeassa asennossa.
Huomautus
Muiden nesteiden ja erityislisäaineiden käytön osalta ota yhteyttä ELESA:n myyntiosastoon.
Mahdolliset lisävarusteet
Messinkimutterin tyyppi GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.