ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
TNR-PP Öljyntäyttötulpat korkeille paineille
O-rengas, teknopolymeeri (polypropeeni)
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, sopii käytettäväksi kosketuksissa happamien tai emäksisten nesteiden kanssa, RAL 7024 väri harmaa.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Tiivisterengas
TAI synteettinen EPDM-kumi, violetti väri.
Kotelon istukka takaa O-renkaan pysymisen ja sen lisäksi se mahdollistaa optimin tiiveyden minimillä kiristysmomentilla.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
80°C.
Tekniset tiedot
Mineraaliöljytyypillä CB68 suoritetuissa laboratoriotesteissä (ISO 3498 mukaisesti) at 23 °C:ssa rajoitetulla ajanjaksolla paineen kestävyyden arvot olivat huomattavaksi 100 baaria korkeampia.
Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista nesteen ominaisuuksien, käyttölämpötilan ja todellisten käyttöolosuhteiden mukaisen sovellustyypin mukaisesti.
Lisävarusteet pyynnöstä
TNR-PP tulppiin voi asentaa alumiinilevyt graafisilla symboleilla tyyppiä MH..