ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
TNR. Öljyntäyttötulpat korkeille paineille
O-rengas, superteknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Tiivisterengas
NBR-kuminen O-rengas.
Kotelon istukka takaa O-renkaan pysymisen ja sen lisäksi se mahdollistaa optimin tiiveyden minimillä kiristysmomentilla.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Tekniset tiedot
Mineraaliöljytyypillä CB68 suoritetuissa laboratoriotesteissä (ISO 3498 mukaisesti) at 23 °C:ssa rajoitetulla ajanjaksolla paineen kestävyyden arvot olivat huomattavaksi 100 baaria korkeampia.
Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista nesteen ominaisuuksien, käyttölämpötilan ja todellisten käyttöolosuhteiden mukaisen sovellustyypin mukaisesti.
Lisävarusteet pyynnöstä
TNR. tulppiin voi asentaa alumiinilevyt graafisilla symboleilla tyyppiä MH..