FHT Letkut

Joustavat jäähdytysaineletku, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Asetaalihartsipohjainen teknopolymeeri (POM), sininen.

Vakioversiot

  • FHT: modulaariset putket, esiasennettu segmentteinä.
  • FHT-C: modulaariset putket, esiasennettu ja kelattu rullalle.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet

Modulaarinen rakenne, joka on muodostettu yksittäisen segmenttien napsautusasennuksella (kuva 1), mahdollistaa voitelusuihkun kanavoinnin haluttuun suuntaan.

Putken pituuden voi sovittaa erityisiin sovelluksiin lisäämällä tai vähentämällä vastaavan määrän segmenttejä napsautuskiinnityksellä.

Täydellisen modulaarisen järjestelmän muodostamiseen, kytkentä suuttimella FHN, ja kiinnitys on pakollinen FHJ (Kuva 2).

Asentaminen ilman tiivisteitä, joten järjestelmää ei voida pitää vesitiiviinä.

Maks. tulopaine: 4 baaria (FHT.1/4), 2 baaria (FHT.1/2).

FHT-C - Esiasennettuna ja kelalla 

Kemiallinen yhteensopivuus

Materiaali kestää pesuaineita, voiteluaineita ja öljyjä, vältä kosketusta vahvojen happojen ja emästen kanssa.

Muiden kuin luettelossa mainittujen nesteiden käytön osalta ota yhteyttä Elesan tekniseen osastoon.

Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista todellisiin käyttöolosuhteisiin.

Muut toteutukset

Erityistoteutus pyynnöstä

Putket on valmistettu raaka-aineista, jotka sopivat käytettäviksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Pihdit komponenttien asentamiseen.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.