ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
FH.1/4 Joustavat jäähdytysaineletkut
Putkisarja, läpimitta 1/4”, teknopolymeeri
Sarjakomponentit
- Modulaarinen FHT-putki käsittää 20 segmenttiä ja se on valmistettu asetaalipohjaisesta teknopolymeerista (POM), sininen.
- Kaksi FHJ-kierteitettyä liitintä valmistettu asetaalipohjaisesta (POM) teknopolymeerista, oranssi.
- Neljä FHN suutinta, valmistettu asetaalipohjaisesta (POM) teknopolymeerista, oranssi.
Ominaisuudet
Modulaarinen rakenne, joka on toteutettu käyttämällä yksittäisen segmenttien napsautusasennusta (kuva 1), mahdollistaa voitelusuihkeen säätämisen ja suuntaamisen mahdollisimman joustavasti ylläpitäen kuitenkin toimenpiteen vakauden myös tärinäolosuhteissa.
Putken pituuden voi sovittaa erityisiin sovelluksiin lisäämällä tai vähentämällä vastaavan määrän segmenttejä napsautuskiinnityksellä.
PTFE nauhan käyttäminen liitosten kierteessä on suositeltavaa tiivistämisen helpottamiseksi.
Asentaminen ilman tiivisteitä, joten järjestelmää ei voida pitää vesitiiviinä.
Sarjan yksittäisiä komponentteja myydään myös erikseen (ks. komponenttien taulukko).
Maks. tulopaine: 4 baaria.
Sarjakomponentit
| Koodi | Kuvaus | Komponentit | Lkm. |
| 471201 | FHT.1/4 | Modulaarinen putki | 1 |
| 471058 | FHJ.1/4-1/8-NPT | Kierteitetty liitin | 1 |
| 471059 | FHJ.1/4-1/4-NPT | Kierteitetty liitin | 1 |
| 471101 | FHN.1/4-B-1 | Suutin | 1 |
| 471106 | FHN.1/4-B-3 | Suutin | 1 |
| 471111 | FHN.1/4-B-5 | Suutin | 1 |
| 471116 | FHN.1/4-P25 | Suutin | 1 |
Kemiallinen yhteensopivuus
Materiaali kestää pesuaineita, voiteluaineita ja öljyjä, vältä kosketusta vahvojen happojen ja emästen kanssa.
Muiden kuin luettelossa mainittujen nesteiden käytön osalta ota yhteyttä Elesan tekniseen osastoon.
Suosittelemme kaikissa tapauksissa tuotteen sopivuuden tarkistamista todellisiin käyttöolosuhteisiin.
Erityistoteutus pyynnöstä
Putket, putkitarvikkeet ja suuttimet valmistettu raaka-aineista, jotka sopivat käytettäviksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
Pihdit komponenttien asentamiseen.