ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SFW Huohotinkorkit
kaksoisventtiilillä, teknopolymeeri

Materiaali
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
- Suojus: RAL 2004 oranssi, puolimatta pinta, graafinen venttiili-symboli.
- Kierteitetty liitin: väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterengas
NBR-synteettinen kumi.
Ylipaineventtiili
Teknopolymeeri synteettisellä NBR-kumisella O-renkaalla sekä ruostumattomalla teräsjousella.
Asetettu noin 0.350 baariin.
Imuventtiili
Teknopolymeerinen tiivistelevy synteettistä NBR-kumia ja ruostumaton teräsjousi.
Asetettu noin 0.03 baariin.
Ilmansuodatin
Lämpösidottu polyesterisuodatin (TBP), alhainen paineen lasku ja suuri pölynpidätyskapasiteetti.
Odotettu suodatusluokka ISO 16890-1 ISO-luokitus karkea 75%, EN 779:2012 luokka G4, ilmansuodatus 10 µ.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet
Kun käytetään SFW. huohotinkorkkeja, jotka luovat syöttöpainekammion juuri öljyn pinnan yläpuolelle testatuissa rajallisissa olosuhteissa säiliön vääntymisen estämiseksi, saadaan siitä seuraavat hyödyt:
- vähentää säiliön ilmanoton volyymiä pitäen öljyn ja suodattimen puhtaana
- parantaa imupumpun toimintaa käytön aikana vähentäen kavitaatioilmiötä
- estää nesteen vuodon silloin, kun järjestelmä muodostaa osan liikkuvaa yksikköä
- se vähentää nesteen vaahtoamista.
Tekniset tiedot
Huohotinkorkkien erilaisten toteutusten ilmanvirtausnopeus saadaan kaaviosta säiliön sisäpuolen ja ulkopuolen ilmanpaine-eron perusteella.


Erityistoteutukset pyynnöstä
- Kansi väri musta.
- Ylipaineventtiili säädetty 0.700 bar.
- Kierteitetty liitin myös NPT-kierteellä (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).