ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Teknopolymeeri

Suojus
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, puolimatta pinta.
- SFN.: RAL 2004 oranssi, merkintä OIL.
- SFN......-C9: Väri RAL 9005 musta, merkintä OIL.
- SFN......-C2-N: RAL 2004 oranssi, ilman OIL-merkintää.
- SFN......-C9-N: Väri RAL 9005 musta, ilman OIL-merkintää.
Kierteitetty liitin
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, puolimatta pinta.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Vakioversiot
- SFN.: Ilman ilmansuodatinta.
- SFN+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
- SFN-BA+F: tech-foam-ilmansuodattimella, polyuretaanivaahtoverkko (polyesteripohja), ilmansuodatus 40 µ.
Sinkitty teräslevybajonetti.
Turvaketju kromattua terästä.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Suuren ilmanvirtausnopeutensa ansiosta SFN. huohotinkorkit sopivat erityisesti hydraulitehokoneisiin tai säiliöihin, jotka ovat alttiina nesteen volyymin nopeille muutoksille.
Tekniset tiedot

Erityistoteutus pyynnöstä
Kierteitetty liitin myös NPT-kierteellä (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) koodeille, jotka on merkitty talulukossa merkillä #.