ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CFB. Saranat kapeille ovenkehyksille ja karmeille
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Standarditoteutus
Läpivientireiät M6 uppokantaruuveille ja vastaaville tapeille saranan rungon tarkkaan kohdistamiseen.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 200° (–10° ja +190°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | |||||
| Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| 610 | 6020 | 640 | 5020 | 520 | 2200 |
Asennusohjeet
- Poista kääntötappi ja kiinnitä kaksi saranan irrallista runkoa oveen ja kehykseen.
- Asenna kaksi elementtiä yhteen kohdistamalla saranan oikeanpuolen linjaus ja työnnä kääntötappi paikalleen.