ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CFR. Sarana säätöinserteillä
SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Säätösisäkkeet
Teknopolymeeri, väri musta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Standarditoteutus
Läpivientireiät M6 uppokantaruuveille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Säädettävät sisäkkeet (ELESA-patentti) on suunniteltu ovien rajoitettujen yhdensuuntaisuusvirheiden kompensointiin. Sekä pysty- että vaakasuuntaisia säätöjä voi tehdä yksinkertaisesti säätämällä sisäkkeiden suuntausta, jolloin saavutetaan oven ja kehyksen välinen täydellinen linjaus.
Saranan rungon ja sisäkkeiden takaosan pyällys ylläpitää niiden tarkkaa asemointia saranan asennuksen aikana.
Tätä saranaa voi käyttää pystysuoran, vaakasuoran tai molempien yhdensuuntaisuusvirheiden kompensointiin.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 260° (–90° ja +170°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | ||
| Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus |
| Staattisen kuorman maks. raja Sa [N] | Staattisen kuorman maks. raja ra [N] | Staattisen kuorman maks. raja S90 [N] |
| 1800 | 2700 | 2130 |
Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan suorituskykyä. Tähän arvoon täytyy luonnollisesti soveltaa sopivaa kerrointa kyseisen sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti.