ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
CFBS Sarana kapeille ovenkehyksille ja karmeille
SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 304.
Standarditoteutus
Läpivientireiät M5 uppokantaruuveille.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
CFBS-sarana muodostetaan enintään kahdesta erikokoisesta elementistä ja kääntötapista, joka työnnetään sisään kokoonpanon aikana.
Ne voidaan asentaa taitetusta peltilevystä valmistettuihin oviin ja niillä on mahdollista myös luoda tiiviste oven ja kehyksen väliin (ks. kuva 1).
Asennusohjeet
- Asenna kaksi elementtiä, toinen ovenkehyksen puolelle ja toinen oven puolelle.
- Käytä sopivaa työkalua kääntötapin työntämiseksi sisään pyältämättömältä puolelta, kunnes se lukkiutuu saranan runkoon.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 180° (0° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus | |||
| Kuvaus | Suurin käyttökuorma Ea [N] | Kuorma murtumispisteessä Ra [N] | Suurin käyttökuorma Er [N] | Kuorma murtumispisteessä Rr [N] | Suurin käyttökuorma E90 [N] | Kuorma murtumispisteessä R90 [N] |
| CFBS.75-13 SH-5 | 500 | 3400 | 2000 | 3200 | 1500 | 2800 |
| CFBS.75-18 SH-5 | 600 | 4500 | 2000 | 3200 | 1000 | 3500 |
| CFBS.75-23 SH-5 | 800 | 4500 | 2000 | 3200 | 900 | 3500 |