CFV. Portaittain asemoituva sarana

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

  • CFV-SH: läpivientireiät uppokantaruuveille.
  • CFV-EH: läpivientireiät kuusiokantaruuveille.
Yleiset tiedot

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 210° (–90° ja +120°, jossa 0° on tila, kun toisiinsa liittyvät pinnat ovat samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Lukituslaite (ELESA-patentti) mahdollistaa neljä eri oven lukitusasentoa (–90°, 0°, +70° ja +115°).

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

Vastusmomentti

Kaikissa lukitusasennoissa taataan vastemomentti noin 3 Nm (momentti, joka tulee kohdistaa saranan lukituslaitteen vapauttamiseksi).

Sarana on testattu yli 20 000 avaus- ja sulkemissyklillä, ja sen vastemomentin arvo pysyi muuttumattomana.

CFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
CFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus70° ja 115° kulmarasitus90° kulmarasitusVastusmomentti
CFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveilleCFV-EH - Läpireiät kuusiokantaruuveille
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E70 ja 115 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R70 ja R115 [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
[Nm]
CFV.65 SH-6132044802070506021503170163033803
CFV.65 EH-615203840194049001430366097031403
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.