ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Sinkkivalu
Materiaali
Valettu sinkkiseos.
Väri
Musta epoksihartsipinnoite, mattapinta.
Pyörivä tappi
Ruostumaton teräs AISI 303.
Aluslevy
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.
Vakioversiot
- CMMY-D: tappi kiinnitetty oikeaan runkoon.
- CMMY-S: tappi kiinnitetty vasempaan runkoon.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.