ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SUPER-teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pyörivä tappi
Itsevoiteleva lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.
Vakioversiot
Läpivientireiät uppokantaruuveille.
- CFMY-D: kääntötappi kiinnitetty oikeaan saranan runkoon.
- CFMY-S: kääntötappi kiinnitetty vasempaan saranan runkoon.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).
Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.
Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.
| Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus |
| Kuvaus | Staattisen kuorman maks. raja Sa [N] | Staattisen kuorman maks. raja ra [N] | Staattisen kuorman maks. raja S90 [N] |
| CFMY.40 | 800 | 500 | 400 |
| CFMY.50 | 1200 | 1100 | 700 |
| CFMY.60 | 2050 | 1600 | 1250 |
Maksimi staattinen kuorma on arvo, jonka ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Kyseisen sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon luonnollisesti soveltaa sopivaa tekijää.