CFGY Pois nostettavat saranat

Profiileille, SUPER-teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidi (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta tai harmaa RAL 7040 (C33), mattapinta.

Pyörivä tappi

Itsevoiteleva lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.

Standarditoteutus

Läpivientireiät M6 uppokantaruuveille.

  • CFGY-D: pyörivä tappi kiinnitetty oikeaan saranan runkoon.
  • CFGY-S: pyörivä tappi kiinnitetty vasempaan saranan runkoon.
CFGY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoon 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Tämän tyyppistä saranaa voi käyttää 40 mm profiilien kanssa, uran mitat välillä 8–10 mm.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 270° (–90° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla).

Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Sovellukseesi sopivan saranan tyypin ja oikean lukumäärän valitsemiseksi, ks. Suositukset.

CFGY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoon 
CFGY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoon 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFGY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoonCFGY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoonCFGY-S - Tappi kiinnitetty vasempaan runkoon
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Kuorma murtumispisteessä
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Kuorma murtumispisteessä
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Kuorma murtumispisteessä
R90 [N]
CFGY.40/401901020190930170830
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.