ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
PMW. Asennussarja profiiliasennukseen
CSFW- ja CFMW-saranoille, SUPER-teknopolymeeri

Levy
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Ruuvit ja mutterit
Ruostumaton teräs AISI 304.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
PMW asennuslevy mahdollistaa CFSW.110 ja CFMW.110 saranoiden asentamisen standardiprofiileille 30, 35, 40, 45 ja 50 mm T-uralla.
40 mm profiilien asentamisen voi suorittaa myös ilman asennuslevyä.
Levyn profiileihin kiinnitysruuveihin ei pääse käsiksi saranoiden asentamisen jälkeen (kuva 1). Näin ollen myös PMW-asennuslevyä käytettäessä CFSW. ja CFMW. saranat ovat edelleen luvattomalta käsittelyltä suojattuja.
Levyn toimitus sisältää seuraavat:
- 2 uppokantaruuvia M6x12 (CFSW.110:lle).
- 2 uppokantaruuvia M6x14 (CFMW.110:lle).
- 2 M6 kuusiomutteria, asennettu levyyn, tarvitaan saranan kiinnittämiseen levyyn.
Eri mittaisia levyjä voi yhdistellä, mikäli ovi ja ovenkehykset on valmistettueri mittaisista profiileista (kuva 2).
Asennusohjeet
- Kiinnitä levy profiilille haluttuun asentoon käyttämällä M6 uppokantaruuveja (ei sisälly toimitukseen) ja vastaavia ohjaustappeja T-uralle tyyppiä GN 505) (ei sisälly toimitukseen)
- Kiinnitä CFSW.110 tai CFMW.110 sarana (kuva 1) vastaavalle levylle käyttämällä M6 uppokantaruuveja (sisältyvät toimitukseen).
- Aseta sulkukannet asianmukaisesti (sisältyvät saranan toimitukseen).
Tekniset tiedot
PMW levyn käyttö asianmukaisesti asennettuna asennusohjeiden mukaisesti takaa CFSW.:n ja CFMW:n staattisen kuorman maksimirajan.