ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
SUPER-teknopolymeeri

Materiaali
- Saranan runko: itsestään sammuvaa, erityisjäykkää SUPER-teknopolymeeria, väri musta tai harmaa RAL 7040 (C33).
- Teräskohokkeet: AISI 303 ruostumattomat, sileä läpivientireikä.
- Kääntötappi: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta tai harmaa RAL 7040 (C33).
- Asennussarja (ks. asennusohjeet):
- 426598 CFSW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
- 426599 CFSW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
- Jokaiseen sarjaan sisältyy 4 sulkukantta (kuva 1) ja 4 holkkia (kuva 2 ja kuva 3) teknopolymeeria ja 4 turvakantta termoplastista elastomeeria (kuva 7), joilla taataan IP67-suojausluokitus.
- Kytkin: neljä hitaan toiminnan sähkökontaktia kaksinkertaisella katkaisulla, Zb-muotoinen (ks. IEC EN 60947-5-1), jotka voidaan asettaa normaalisti avoin (NO) tai normaalisti suljettu (NC) tilaan tuotannossa.
Pakkotoiminen avautuminen IEC EN 60947-5-1 liitteen K mukaisesti: sähkökosketuksen erottaminen tapahtuu suorana seurauksena toimilaitteen toiminnasta, johon kohdistetaan käyttövoimaa muilla kuin elastisilla elementeissä, toisin sanoen se ei ole riippuvaista esimerkiksi jousenkaltaisista elementeistä.
Kosketuselementeillä taataan hopeaseospalojen automaattinen puhdistustoiminto.
SUPER-teknopolymeerista valmistetun kotelonsa ansiosta CFSW-sarana varmistaa sisäisten piirien kaksinkertaisen eristyksen, tämän syystä maadoitusliitäntää ei tarvita. Lisäksi kotelo suojaa sähkökoskettimia iskuilta, ilmastovaikutuksilta ja tahattomilta työkalujen sisäänvienneiltä.
Standarditoteutukset
CFSW. sarana täytyy asentaa siten, että mikrokytkimen sisältävä puoli on kiinteässä osassa (kehysrakenne) ja toinen puoli on liikkuvassa osassa (ovi). Alla esitetty toteutus viittaa saranoihin, joissa on mikrokytkin oikealla puolella.
- C-A: 8-napainen urosliitin, aksiaalinen lähtö ylhäällä.
- C-C: 8-napainen urosliitin, aksiaalinen lähtö alhaalla.
- C-B: 8-napainen urosliitin, lähtö takana.
- F-A: 8-napainen kaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, aksiaalinen lähtö takana.
- F-C: 8-napainen kaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, aksiaalinen lähtö pohjassa.
- F-B: 8-napainen kaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, lähtö takana.
- FC-B: 0,2 m kaapeli, 8-napainen urosliitin, takalähtö.
Kaapelityyppi: UL/CSA STYLE 2587 8 X AWG 22.
Kosketuslohkot standardissa toteutuksessa:
- NO-NC-NO-NC: 2 NO kosketinta + 2 NC kosketinta.
- NO-NC-NC-NC: 1 NO kosketin + 3 NC kosketinta.

Ominaisuudet ja käyttökohteet
- Sarana sisäänrakennetulla monitoimikytkimellä (ELESA-patentti) on turvalaite, sillä ovien, konesuojusten tai koneiden ja tuotantolaitteiden turvaovien tahattoman avautumisen tapauksessa se katkaisee automaattisesti virran ja suojaa näin käyttäjiä.
- Saranassa taataan IP66 suojaustaso aaltoja ja voimakkaita vesisuihkuja vastaan ja IP67 suojaustaso väliaikaisen upottamisen vaikutuksia vastaan. Se on usein pestävissä ja sitä voi käyttää missä tahansa ympäristöissä, joissa tarvitaan erityisten puhtaus- ja hygieenisyysvaatimusten noudattamista, myös ruostumattomien teräsosien käytön ansiosta saranan rungon sulkemiseen. Asianmukaisesti asennettuna laboratoriotesteissä sarana kesti suurpaineisia vesisuihkuja, kuten esimerkiksi painepesurin aiheuttamat.
- Tuotteen rajoitettu koko, erilaiset asennus- ja lähtövaihtoehdot (kaapeli/liitin) tekevät sen asentamisen helpoksi useimmille yleisille alumiiniprofiileille (vähimmäisleveys 30 mm).
- Helppo asentaa: sisäänrakennettu monitoiminen turvakytkin ja sarana muodostavat yhden ja ainoan kappaleen, joka on erittäin helppo ja nopea asentaa. Tämä on suuri etu verrattuna joihinkin perinteisiin järjestelmiin, jotka vaativat saranan ja turvakytkimen asettamista erikseen ja liitettynä erityistapilla saranan standarditapin sijasta.
- Yleiskäyttö: CFSW saranat voidaan asentaa useimpiin yleisiin alumiiniprofiileihin.
- Kun käytetään redundanttista järjestelmää, CFSW saranoilla voi toteuttaa SIL3-järjestelmän IEC 62061 mukaisesti, PLe:n EN ISO 13849-1 mukaisesti tai turvallisuusluokan 4 EN 954-1 mukaisesti redundattisella rakenteella.
- Suurin taipumasäde on 30 mm F-toteutukselle 8-napaisella kaapelilla, jota voidaan käyttää vain kiinteisiin asennuksiin.
Kääntökulma (likimääräinen arvo)
Maks. 180° (0° ja +180°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla, kuva 1). Kytkentäkulma (ks. Sisäänrakennetun monitoimikytkimen toiminta ja huolto) on taattu tästä asennosta. Ehto, jonka mukaan kahden toisiinsa kytketyn pinnan tulee olla samalla tasolla, tulee ehdottomasti tarkistaa, sillä saranaa ei saa rasittaa negatiivisella kulmalla (kuva 2).

Kestävyystestit | Aksiaalinen rasitus | Radiaalinen rasitus | 90° kulmarasitus |
![]() | ![]() | ![]() | |
Kuvaus | Staattisen kuorman maks. raja Sa [N] | Staattisen kuorman maks. raja ra [N] | Staattisen kuorman maks. raja S90 [N] |
CFSW.110 | 2100 | 2800 | 1300 |
CFSW. saranoille, joissa on sisäänrakennettu monitoiminen turvakytkin, annettu viitearvo on staattisen kuorman enimmäisraja (Sa, Sr, S90), sillä näitä saranoita voi käyttää turvalaitteina. Tämän arvon ylittyessä materiaali saattaa murtua heikentäen näin saranan toiminnallisuutta. Kyseisen sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon luonnollisesti soveltaa sopivaa tekijää. Taulukossa erilaisille saranoille esitetyt kuormitusarvot on saatu tuloksena testeistä, jotka on suoritettu laboratorioissamme valvotuissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (23 °C - 50 % RH), määrätyissä käyttöolosuhteissa ja rajoitetulla ajanjaksolla.


Sisäänrakennetun monitoimikytkimen toiminta ja huolto
- Käyttökulma (ks. siirtymäkaavio) on asetettu 5°:een (suosittelemme sen tarkistamista UNI EN ISO 13857 mukaisesti).
- Turvatoiminnon takaamiseksi saranan täytyy voida kääntyä vähintään 11° (ks. siirtymäkaavio), mikä vastaa normaalisti avoimien NC-koskettimien pakotettua avautumista toimilaitteella (pakkoavautuminen).
- Ennen saranan asentamista sen käyttökulmaa voidaan muuttaa erityisen suurien ovien tapauksissa, vähentämällä sen 2º minimileveyteen (minimiarvo todettu laboratoriotesteissä erityislaitteilla, määrätyissä lämpötila-, kuormitus- ja kosteusolosuhteissa). Toimenpiteen voi suorittaa Phillips-ruuvinvääntimellä kääntämällä säätöruuvia myötäpäivään (kuva 6).
Toimenpide tulee suorittaa asteittain tarkistamalla ajoittain oven avautumiskulman. Mikäli ruuvia kiristetään liikaa, NC-kosketin voi olla avoimena myös silloin, kun ovi on suljettu.Tässä tapauksessa ruuvia täytyy löysätä kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes sarana jälleen toimii.Vastaavasti säätöruuvia ei saa löysätä liikaa, jotta ruuvin kanta ei osuisi saranan runkoon toimilaitteen liukusäätimen väärän kohdistamisen takia.Tässä tapauksessa ruuvia täytyy jälleen kiristää kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes sarana jälleen toimii.
Kun säätö on tehty, turvatapin täytyy olla kunnolla kiinnittynyt (ei irrotettava), jotta taataan suojausluokka IP66/IP67 (kuva 7).
Siirtymäkaaviossa esitetyt toimintapisteet vaihtuvat samalla tavoin kuin käyttökulma (esim. käyttökulma 2°, positiivinen toimintakulma 7°).
Normaaleissa käyttöolosuhteissa, kun laitteen mekaaninen käyttöikä on päättynyt, käyttökulman muutos voi olla 3° lähtökulmaan verrattuna.
Suosittelemme, että ennen käynnistystä ja sen jälkeen säännöllisesti suoritetaan CFSW saranan asianmukaisen toiminnan tarkistus.
Kun suojaus avataan, koneen tulee pysähtyä välittömästi. Kun suojaus on avattu mihin tahansa asteeseen, kone ei saa päästä käynnistymään.



Varoitukset
- CFSW.-saranan valinta ja käyttö ovat asiakkaan vastuulla, jonka tulee tarkistaa, että vastaavassa käyttösovelluksessa noudatetaan nykyisten käyttöehtojen voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.
- CFSW.-saranoiden käyttäminen vaatii aina voimassa olevien turvallisuusmääräysten tuntemista ja noudattamista, mukaan lukien UNI EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119 ja EN ISO 12100.
- Saranan asentamisen ja kytkemisen tulee aina olla pätevien käyttäjien suorittamia, joiden tulee tarkistaa säännöllisesti saranan kunnollinen toiminta.
- Saranaa sisäänrakennetulla turvakytkimellä CFSW ei tule käyttää ympäristöissä, joissa usein toistuvat lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa kondensaatioita tai räjähdysalttiiden tai syttyvien kaasujen läsnä ollessa, ja sen tulee aina olla suojattuna asianmukaisella varokkeella (ks. sähköisten ominaisuuksien taulukko).
- CFSW-saranan rakennetta ei saa muuttaa ja takakantta ei saa koskaan irrottaa: sisäänrakennetulla turvakytkimellä varustetun saranan väärä asentaminen tai luvaton käsittely voi tehdä sen suojauksen tehottomaksi ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
- Ilmoitettuja ympäristöolosuhteita tulee noudattaa käsittelyn ja varastoinnin aikana.
Käyttöluokka (IMQ:n hyväksymät arvot) | CFSW-C.. (liitin) | CFSW-F.. (kaapeli) | |
AC15 standardi IEC 60947-5-1 Tyypilliset käyttösovellukset: sähkömagneettisen kuorman ohjaukset vaihtovirralla | 24 V | - | 4 A |
120 V | - | 4 A | |
250 V | - | 4 A | |
400 V | - | 4 A | |
DC13 standardi IEC 60947-5-2 Tyypilliset käyttösovellukset: sähkömagneettiset ohjaukset tasavirralla | 24 V | 2 A | 2 A |
125 V | - | 0.4 A | |
250 V | - | 0.3 A |
Huomautus: käyttöluokkaa AC 15 2A 24 V voidaan soveltaa tuotteeseen CFSW-C., vaikka tämä luokka ei ole IMQ-sertifioitu, sillä siitä ei ole säädetty käytössä olevissa standardeissa.
Mekaaniset ominaisuudet (IMQ:n hyväksymät arvot) | Sähköiset ominaisuudet (IMQ:n hyväksymät arvot) | |
---|---|---|
Kosketusten tyyppi: Ag 999 | Lämpöteho lth | Kaapeli 4 A |
Liitin 2,5 A | ||
Suurin käyttötaajuus: 600 sykliä/tunti * | Oikosulkusuoja: 4A 500V gG | |
Mekaaninen käyttöikä (testi suoritettu noudattaen IEC EN 60947-5-1 määräyksiä): 106 | Tiivisteen jännite nimellisellä impulssilla | Kaapeli 4 Kv |
Liitin: 2,5 Kv | ||
Erityksen nimellinen UI jännite | Kaapeli: 400 Vac | |
Liitin: 30 Vac/Vdc | ||
Kotelon suojausluokka EN60529: IP66/IP67 ** | Vähimmäisvoima (momentti koskettimen pakotettuun avautumiseen): 0,5 Nm | |
Toimintanopeus minimi 2°/sek., maksimi 90°/sek. | Oikosulkuehdollinen virta: 1 000 A | |
Epäpuhtausaste: 3 | ||
B10d = 2000000 | ||
Tm = 20 anni |
* Toimintojen sykli vastaa yhtä sulku- ja yhtä avaustoimintoa standardin EN60947-5-1 vaatimusten mukaisesti.
** Sovita turvaliitin taattuun IP66/IP67 suojaukseen (kuva 7).
CFSW-C:n (liitin) osalta asiakkaan vastuulla on tarkistaa käytetyn kaapelin liittimelle ilmoitettu suojausluokka.
Käyttöluokka (UL:n hyväksymät arvot) | CFSW-F-A CFSW-F-C CFSW-F-B (kaapeli) | CFSW-C-A CFSW-C-C CFSW-C-B (liitin) | ||
---|---|---|---|---|
C 300 AC-ohjaus | 120 V | 1.5 A | Lämpövirta 2,5 A | 24 V / 2 A rajoitettu jänniterajoitteinen virta / luokan 2 piiri |
240 V | 0.75 A | |||
Q 300 DC-ohjaus | 125 V | 0.55 A | Lämpövirta 2,5 A | |
250 V | 0.27 A |
Lisävarusteet pyynnöstä
- FC-M12x1: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä.
- PMW.: asennuslevy T-uraprofiileissa.
- CN-SFT): turvaohjausyksikkö kategoriaan 3 ja 4.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Saranan toimintakulma muu kuin 0° – 180°, 15° välein, kun järjestelmän kehys/ovi vaatii erityistoteutusta.
- NC- ja NO-kosketinlohkojen asetus (enintään 4 NC).
- Limitetyt NO- ja NC-koskettimet.
CFSW. saranan voi asentaa kolmella eri tavalla:
- M6 UNI 5933 ISO 10642 uppokantaruuvilla (ei sisälly toimitukseen) ja pakkaukseen sisältyvällä ruuvisuojuksella (kuva 3), jolla estetään suora pääsy ruuveihin.
- Lieriökantaruuvilla kuusiokololla M6 UNI 5931 ISO 4762 (ei sisälly toimitukseen) joka asetetaan pakkaukseen kuuluvalla holkilla (kuva 4).
- M6 UNI 5588 ISO 4032 mutterilla (ei sisälly toimitukseen) ja sarjan mukana toimitetulla holkilla (kuva 5). Tämä asennustapa tekee saranoista täysin turvalliset estäen kaiken luvattoman käytön.
- Aseta sarananpuoli sisäänrakennetulla mikrokytkimellä kiinteään osaan (kehys) ja toinen puoli oveen.
- Jätä asennusseinien reikien ja kiristysruuvien läpimitan (maks. 0,5 mm) välille pienin mahdollinen välys. Ehdotettua kiristysmomenttia ei tulisi ylittää:10 Nm.
- Saranaa ei saa käyttää mekaanisena päätyvasteena ovien enimmäisavautumaan eikä suljetuissa ovissa. Tätä varten suosittelemme käyttäväksi ulkoisia mekaanisia vasteita, joilla estetään oven avautuminen kokonaisuudessaan kehykseen asennetun saranan runkoa vastaan (kuva 1), tai kulman ylittyminen, jossa kaksi toisiinsa yhdistettyä pintaa ovat samalla tasolla (kuva 2).
- CFSW. sarana asennetaan yleensä yhden tai useamman lisäsaranan kanssa CFMW. Mikäli kyseessä on vaakasuoraan avautuva ovi tai rajoitettu paino, on mahdollista käyttää vain yhtä saranaa.
- Liitoskaapelit tulee aina suojata mekaanisilta vaurioilta.
Koskettimet ja kaapelit
Sisäänrakennettu turvakytkin on saatavissa 4 koskettimella, jotka voidaan asettaa tuotannossa normaalisti suljettuun NC tai normaalisti avoimeen NO tilaan.
- NC-kosketinta pakkoavautumisella käytetään pääasiassa turvallisuuteen liittyvissä käyttösovelluksissa. Useamman kuin yhden NC-kytkimen käyttäminen vähentää yhden kommutoinnin virheriskiä.
- NO-kosketinta voi käyttää yhtä aikaa NC-koskettimen kanssa niiden sähköisen erotuksen ansiosta. NO-koskettimen käyttäminen yhdessä NC-koskettimien kanssa takaa turvallisen hajauttamisen.
- Kaapeli M12x1 liittimellä, noudattaa esitettyä piirikaaviota.
- Älä käytä turvamoduuleja, jotka tuottavat nollauksen samanaikaisesti kytkeytyville sisääntulosignaaleille. Säädä signaalin keruuaika asianmukaisesti, kun PLC-turvalaitteita käytetään.
- Asianmukainen toiminta varmistetaan, kun käytetään CN-ESC-turvavalvontayksikköä.




