DVG Laippakiinnikkeet

seinä- tai kattoasennukseen, kumi ja teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Ovaalinmuotoinen asennuslaippa ja kierrekohoke

Sinkitty teräs.

Tärinänvaimennusrunko

Luonnonkumi NR, väri musta.

Kovuus 40 ja 60 Shore A ±5.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

DVG kumipuskureita käytetään yleensä yhdessä DVI tärinän vaimennuselementtien kanssa sähköpaneelin suojaamiseksi ympäröivältä tärinältä (kuva 1).

Sopii erityisesti tuulettimien tuille tai muille seinään asennetuilla täriseville laitteille.

Niitä voidaan käyttää putkein tai kattoon asennettujen laitteiden tukemiseen (kuva 2).

DVG - Laippakiinnikkeet 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Toteutukset NR-luonnonkumilla eri kovuuksilla.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.