• Tuoteuutuudet

AVFP ja AVFD | Metallityynyt

8.10.2025

Kirjoittaja: Elesa S.p.A.

Lukuaika: minuuttia

AVFP and AVFD metal cushions, derived from the AVC series, are designed for applications requiring increased height or enhanced floor stability.
The integration of C43 hardened steel plates ensures:
TAG_elenco_prova.jpg  compatibility with machine tools equipped with adjusting screws
TAG_elenco_prova.jpg  improved floor stability, thanks to the non-slip base plate


AVFP_AVFD.jpg

Construction Features
The cushion’s metal mesh is made of AISI 304 stainless steel, offering excellent resistance to corrosion and mechanical stress.
The upper plate features a recess designed to accommodate adjusting screws, which rest directly on the damper.
Alternatively, a pass-through hole can be made along the entire damper element for direct fastening beneath the machine.
The bottom plate, with its non-slip profile, effectively prevents slipping, even on smooth surfaces.

AVFP_Forma.jpg

Main Applications
AVFP and AVFD vibration cushions are ideal for isolating compressive vibrations in machinery such as:
•    Traditional machine tools
•    CNC machines
•    Milling machines
•    Cold presses
•    Hydraulic presses
•    Grinding machines
•    Lathes



Header

Tietopyynnöt

* pakolliset kentät


Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.

Viimeisimmät uutiset

Kaikki uutiset

Tilaa uutiskirje

Viimeisimmät tiedot Elesan tuotteista ja palveluista

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.
Tietopyyntö
Kaikki uutiset