AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
PW12 Indicateurs de position analogiques-digitaux
mouvement à réaction fixe, technopolymère

Boîtier
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Arbre moulé intégralement avec le boîtier.
Lunette
Technopolymère. Surmoulée au voyant.
Voyant
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) (pratiquement incassable).
Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l’alcool pour le nettoyage du voyant).
Cadran
Aluminium naturel anodisé opaque.
Graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.
Lecture
Numéroteur à rouleaux à cinq chiffres (quatre unités en couleur noire et une en couleur rouge) et une aiguille rouge qui tourne sur le cadran gradué. Le rouleau en rouge indique le chiffre décimal; l'aiguille rouge indique les centièmes.
L'affichage indique la distance parcourue par le dispositif commandé par l’arbre à partir de la position initiale (0). Un tour complet de l’arbre de commande de la machine correspond à un tour du bouton/volant couplé et donc à un tour de l’aiguille rouge. A un tour de l’aiguille rouge correspond une lecture donnée sur le numéroteur (voir le tableau). Lecture sur le numéroteur après un tour de l’aiguille rouge.
Protection IP
La soudure à ultrasons du voyant au boîtier offre une étanchéité au degré de protection IP 65, selon le tableau EN 60529.
Caractéristiques et applications
Les indicateurs à réaction fixe peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant n'importe quelle inclinaison.
Pour choisir le volant voir le tableau "Volant/bouton accouplements possibles avec indicateur".
Exécutions spéciales sur demande
- Sans aiguille
- Cadran neutre
- Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
- Lectures spéciales après un tour.