GW12 Indicateurs de position analogiques-digitaux

mouvement gravitationnel, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Boîtier

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Arbre moulé intégralement avec le boîtier.

Lunette

Technopolymère. Surmoulée au voyant.

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) (pratiquement incassable). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitez le contact avec de l'alcool pour le nettoyage du voyant).

Cadran

Aluminium anodisé, graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.

Lecture

Numéroteur à rouleaux à cinq chiffres et une aiguille rouge qui tourne sur le cadran gradué. Le rouleau en rouge indique le chiffre décimal tandis que l'aiguille indique les centièmes.

L'affichage indique la distance parcourue par le dispositif commandé par l’arbre à partir de la position initiale (0). Un tour complet de l’arbre de commande de la machine correspond à un tour du bouton/volant couplé et donc à un tour de l’aiguille rouge. A un tour de l’aiguille rouge correspond une lecture donnée sur le numéroteur (voir le tableau). Lecture sur le numéroteur après un tour de l’aiguille rouge.

Rotation au moyen d'un roulement à billes: précision maximum de lecture.

Protection IP

La soudure du voyant au boîtier offre une étanchéité au degré de protection IP 67 selon le tableau EN 60529.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les boutons avec indicateurs gravitationnels intégrés peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant l'axe horizontal ou incliné jusqu'à 60°.

Pour choisir le volant voir le tableau "Volant/bouton accouplements possibles avec indicateur".

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Sans aiguille
  • Cadran neutre
  • Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
  • Remplissage avec huile de paraffine, température maximum d’exercice en continu 40°C
  • Lectures spéciales après un tour.
Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

Ces indicateurs sont fournis avec un système de blocage provisioire du mécanisme interne (vis extérieure postérieure) pour éviter que les oscillations du contre-poids pendant le transport puissent créer un déphasage de la lecture. Avant de commencer l’assemblage de l’indicateur dans son propre volant, il faut doncenlever cette la vis avec empreinte en forme d’étoile à six branches pour serrage avec outil TORX®*T6 et renfermer le trou avec l’élément autocollant compris dans la fourniture, afin d’en garantir l’étanchéité IP 67.

* Marque enregistrée par TEXTRON INC.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.