<missingTranslations/> Indicateurs de niveaux

indiqué pour huiles et solutions glycolées

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Extrémités de fixation

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Protection de base

Aluminium en couleur naturelle.

Plaquette graduée

Aluminium laqué blanc. Peut être enlevée avant l'assemblage pour tracer des lignes de niveau ou des mots.

Vis, écrous et rondelles

Acier INOX AISI 316.

Joints d'étanchéité

O-Ring en caoutchouc synthétique FKM type VITON® pour une utilisation avec température maximum d'exercice en continu de 266°F (130°C).

Voyant de niveau à colonne

Tube transparent en verre borosilicate pour emploi avec huile, eau ou solutions eau/ glycoles (50%), fourni avec protection frontale (P)

Protection frontale transparente

Polycarbonate (PC). Amovible pour les opérations de nettoyage.

HCK. (inch sizes) - Indicateurs de niveaux 
HCK. (inch sizes) - Indicateurs de niveaux 
Informations générales

Caractéristiques et performances

Visibilité maximum du niveau du fluide même en positions latérales.

Données techniques

Au cours de tests de laboratoire effectués pendant un temps relativement limité avec les liquides suivants à une température de 73.4°F (23°C): huile minérale type CB68 (selon ISO 3498) ou solutions contenant eau/ glycoles ( 50%), des valeurs d'étanchéité supérieures à 0.507 psi (35 bar) ont été obtenues.

Température maximum d'exercice en continu:

266°F (130°C) (fonctionnement avec huile, eau, solutions glycoles).

Au cours de tests de laboratoire on a remarqué une très bonne résistance même à la température jusqu'à 302/320°F (150/160°C) pour nombreuses heures avec pressions de 72.5/87 (5/6 bar).

En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Voyant de niveau à colonne transparente en méthacrylate de méthyle (PMMA) pour utilisation max 158°F (70°C).
  • Flotteur (à partir de HCK.127) couleur rouge en technopolymère à base de polyamide.
  • Flotteur (à partir de HCK.176) couleur noire en NBR avec boucle en acier inox AISI 316 pour applications spéciales, liquides visqueux, hautes températures.
  • Indicateurs avec visibilité de niveau (e) jusqu'à 56.9 inch (1444 mm) et trous de fixation avec entraxes (f) jusqu'à 59.1 inch (1500 mm).
  • Joints d'étanchéité en matière spéciale selon les spécificités du client.
  • Thermomètre incorporé avec capillaire en couleur rouge (à partir de HCK.127).
  • Thermomètre extérieur à cadran (Fig. 1) avec sonde en contact direct avec le fluide.
  • Vis spéciale avec robinet en laiton nickelé (Fig. 3) à monter sur l'extrémité infèrieure pour maintenance eventuelle qui permet le retrait de l'indicateur.
HCK. (inch sizes) - Indicateurs de niveaux 
Accessoires sur demande

Accessoires sur demande (à commander séparément)

Kit pour le contrôle électrique du niveau d'un liquide SLCK (Fig. 2, à partir de HCK.127) peut être positionné, au besoin, sur l'axe de l'indicateur avec des connecteurs à droite (DX) ou à gauche (SX), avec des contacts normalement fermés (NC) ou normalement ouverts (NO).

HCK. (inch sizes) - Indicateurs de niveaux 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.