HFTX. (inch sizes)

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Evitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.

Plaquette à étoile

Aluminium anodisé opaque avec point central de niveau en couleur rouge.

Joint de retenue d'expansion

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Température maximum d'exercice en continu

212°F (100°C).

Informations générales

Caractéristiques

La forme particulière du voyant lenticulaire augmente et améliore la visibilité même des positions latérales.

Données Techniques

Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.

Note

Pour une utilisation avec des fluides contenant des additifs spéciaux, veuillez contacter le service des ventes ELESA.

Accessoires sur demande

Contre-écrou en laiton type GH. pour montage sur des réservoirs d'une épaisseur de paroi inférieure à 0.20 (5 mm).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE