BOL-PH Nivelles sphériques

pour montage dans un logement

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Polyméthacrylate de méthyle (PMMA).

Fluide de contraste

Sans couleur.

Portée de la nivelle sphérique

D5: 5 degrés angulaires à pleine échelle.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les nivelles sphériques BOL-PH sont utilisées pour contrôler le positionnement horizontale d’appareils, de machines et de dispositifs de levage.

L'alignement par rapport à la surface de référence est obtenu lorsque la bulle est centrée au milieu des lignes de marquage.

Le matériau de la nivelle sphérique confère à la lentille une haute visibilité.

Le liquide contenu à l’intérieur de la bulle est caractérisé par une faible tension superficielle et la densité est optimisée au moyen également de ses plateformes aériennes.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Fluide de contraste de différentes couleurs.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.