AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec arbre de commande réglable, aluminium
Base de fixation
Acier chromé, finition mate.
Ecrou de fixation
Acier zingué.
Bouton
Profilé en aluminium moleté, anodisé, couleur noire.
Douille de coulissement
Acier naturel.
Calotte
Technopolymère à base acétalique (POM) couleur grise claire.
Graduations sur la base
- 10 traits (D=27) qui représentent 10 rotations du bouton.
- 15 traits (D=34) qui représentent 15 rotations du bouton.
Chaque trait correspond à un déplacement linéaire de 1 mm.
Gravure au laser en couleur noire pour une visibilité améliorée sur la surface chromée de la base.
Graduations sur le bouton
- 50 traits avec numérotage de 0.1...0.9.
Chaque trait correspond à un déplacement axial de 0.02 mm.
Gravure au laser en couleur blanche pour une visibilité améliorée sur le corps noir du bouton.
Exécutions standards
- GN 727-A: base avec trous pour vis de fixation coaxials à l’arbre.
- GN 727-B: base avec trous pour vis de fixation perpendiculaires à l’axe de l’arbre.
- GN 727-S1: fixation par écrou.
Suffixes pour type de graduation:
- SR: valeurs croissantes par rotation horaire.
- SL: valeurs croissantes par rotation antihoraire.
Caractéristiques
Les boutons GN 727 permettent une régulation axiale, par exemple, d'un dispositif de fin de course.
L'exécution GN 727-S1 est adaptée pour l'assemblage sur des plaques de faible épaisseur (de 2 à 8 mm).
Exécutions spéciales sur demande
Sur la surface de la calotte il est possible d’imprimer par tampographie en couleurs des indications, des marques, des symboles graphiques, etc.