AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
UCF (inch sizes) Palier de roulement
à bride carrée, technopolymère

Support
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Douilles et rondelles d'appui
Acier INOX AISI 304.
Roulement
Haute qualité avec des codes de traçabilité. Acier chromé.
Lubrificateur
Laiton nickelé.
Joints d'étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR.
Couvercle
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur grise RAL 7015, finition mate.
Calotte fermée pour monture d'extrémité ou percée pour arbres passants.
Exécutions standards
- UCF-T: palier d'extrémité avec calotte fermée.
- UCF-P: palier pour arbre passant avec calotte percée et joint pour arbres pivotants en caoutchouc NBR.
Caractéristiques et applications
Les dimensions d'encombrement sont conformes à ISO 3228.
Un système de joints étanches à l'eau protège le roulement de l'extérieur.
Défaut d'alignement max de l'arbre = 2,5°.
Instructions d'emploi
Assemblage avec arbres sans encaissement. Pour un fonctionnement optimal, nous vous recommandons une lubrification périodique avec une graisse commune résistant aux hautes températures et à l'oxydation.

Exécutions spéciales sur demande
- Roulement en acier INOX AISI 440C.
- Roulement avec dimensions métriques.
- Paliers pour arbres avec diamètres de dimensions différentes.
- Paliers en technopolymère à base de polypropylène (PP), joints d'étancheité et joint d'huile type VITON®*.
** Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.