AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa toujours plus verte
24 févr. 2022
Temps de lecture: minutes
La conférence COP26 des Nations Unies qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021 a engagé tous les pays signataires à réduire les émissions de CO2 de 45 % d'ici 2030, puis à atteindre zéro émission vers 2050 dans le but de contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.
Depuis 2020, Elesa utilise uniquement de l'électricité issue de sources 100 % renouvelables dans ses usines de production et dans les bureaux de son siège à Monza, c'est-à-dire une énergie produite avec zéro émission de CO2.
ÉNERGIE 100% VERTE PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES