AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
CFM-PC | Charnières avec câble électrique intégré
21 juil. 2025
Temps de lecture: minutes
La charnière CFM-PC, fabriquée en technopolymère autoextinguible certifié UL-94 V0, combine la fonction mécanique d'une charnière normale avec la possibilité de transmettre un courant électrique au montant de la porte correspondante.
Exécutions standard disponibles
Disponibilité en deux versions :
- -SH: avec trou passant et trous pour vis à tête fraisée.
- -B: avec bagues en laiton nickelé et trous borgnes filetés.
Découvrez toutes les variantes disponibles sur notre site.
Principaux avantages Eliminer la présence de câbles apparents et disgracieux et de passe câble presse-étoupes.
Protège les câbles pendant le mouvement de la trappe ou de la structure, garantissant qu'ils ne soient pas endommagés ou emmêlés par des obstacles.
La taille compacte, les différentes options de montage et de sortie de câble rendent le produit facile à installer.
Convient aux équipements de contrôles portables ou de laboratoires fréquemment déplacés.
Le câble à huit pôles permet de s'interfacer avec divers appareils tels que des points lumineux, des serrures électriques, toutes poignées équipées d'un interrupteur électrique.
Charnière complémentaire en SUPER-technopolymère CFM-PCN et en technopolymère certifié auto-extinguible CFM-PCN-AE-V0.
La charnière CFM-PC peut être combinée avec les poignées à interrupteur électrique EBR-SWM, EBR-SWB et M.2000-SWM. Pour les portes à ouverture horizontale ou les portes de faible poids, une seule charnière peut être utilisée.