AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Ligne SAN-Antimicrobial
6 avr. 2023
Temps de lecture: minutes
Éviter les infections causées par des agents pathogènes est une préoccupation majeure dans certains environnements comme par ex. les hôpitaux, les cabinets médicaux, les centres de rééducation et les salles de sport, les industries pharmaceutiques et alimentaires ou lorsqu’il s’agit d’équipements pour les personnes à mobilité réduite et du mobilier urbain dans des lieux publics. Dans cet article, nous aborderons le thème de l’auto-assainissement contre les bactéries et les champignons et découvrirons les pathologies contre lesquelles les composants de la ligne SAN de ELESA peuvent nous protéger.
AUTO-ASSAINISSEMENT ET AGENTS PATHOGÈNES
L'auto-assainissement est une méthode de nettoyage qui permet d'éliminer l'accumulation d’agents pathogènes sur les surfaces avec lesquelles nous entrons en contact, sans devoir utiliser des détergents chimiques, ce qui comporte des avantages considérables : des économies de coûts directs, une réduction de l'impact environnemental résultant de l'utilisation de produits chimiques industriels et écotoxiques ainsi que l'élimination de l'exposition aux toxines qu'ils libèrent dans l'environnement et qui peuvent être nocives pour la santé.
Les agents pathogènes sont des agents biologiques responsables de l’apparition d’un état pathologique dans l’organisme hôte. Ils sont principalement divisés en bactéries, champignons et virus. Tous les environnements dans lesquels nous vivons sont potentiellement exposés au risque de prolifération d’agents pathogènes, mais dans certains d’entre eux, comme par ex. les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et cabinets médicaux, où l’on constate des taux élevés de résistance aux antimicrobiens, ce risque est ressenti comme une menace réelle pour la santé. En effet, on a justement observé dans ces environnements que même si les procédures traditionnelles de désinfection sont scrupuleusement effectuées, dans 5 à 30 % des cas, une contamination microbienne sur les surfaces à fréquence de contact élevée, notamment celles touchées par les mains, est possible.
Il est donc important de mettre en place des mesures de prévention efficaces, afin de réduire la possibilité de contracter des infections.
SAN ANTIMICROBIAL: UNE GAMME SPÉCIALE DE PRODUITS ELESA
Pour répondre à ce besoin, ELESA a développé une gamme de composants en technopolymère pour l’auto-assainissant contenant des additifs antimicrobiens inorganiques à base d'ions d’argent (sans principes actifs pharmaceutiques, antibiotiques ou pesticides) qui, en pénétrant dans la surface de la cellule, attaquent son ADN, empêchant ainsi la prolifération d'organismes indésirables tels que les microbes, les bactéries et les champignons.
Les inserts métalliques sont en acier INOX pour une résistance à la corrosion efficace.
Les particules d'argent contenues dans la masse de technopolymère spécial sont réparties dans l’ensemble du matériau et pas uniquement sur la surface, ce qui permet de maintenir inchangé l'effet antimicrobien auto-assainissant pendant tout le cycle de vie des composants, même en présence
d’abrasion en surface.
Conçus pour être montés sur des équipements médicaux et hospitaliers, sur des appareils destinés à la rééducation et aux personnes à mobilité réduite, sur des machines destinées à l’industrie pharmaceutique, sur du mobilier urbain et dans les lieux publics, ces composants sont exempts d'effets secondaires toxiques. Ils offrent résistance à la corrosion, à l'humidité et aux détergents utilisés lors d’une éventuelle désinfection, toutefois obligatoire en vertu de la loi dans certains types d’environnements.
COMMENT LES IONS D’ARGENT Ag+ AGISSENT-ILS ?
1. Ils pénètrent à la surface des cellules
2. Ils bloquent le système enzymatique
3. Ils attaquent l'ADN du microbe, l'empêchant de se reproduire
Le mécanisme contrôlé de libération des ions d'argent permet de sauvegarder l'inaltérabilité des caractéristiques antimicrobiennes dans le temps, même après de nombreux cycles de lavage, constituant une garantie de la caractéristique antimicrobienne de la ligne SAN - Antimicrobial.
LES INFECTIONS CONTRE LESQUELLES LES COMPOSANTS DE LA LIGNE SAN PEUVENT NOUS PROTÉGER
Les agents pathogènes testés et les principales infections y associées sont énumérés ci-dessous. Des tests en laboratoire ont montré que 98,9 % de la charge bactérienne est éliminée en 24 heures.
Antimicrobial sont fournis avec un Certificat de Conformité « Propriété Antimicrobienne des Matériaux », obtenu suite à des tests effectués sur des échantillons de matériaux dans des laboratoires accrédités, conformément à la norme ISO 22196:2011 (Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces) qui dérive de la norme JIS Z 2801.
*Les tests ont été effectués auprès de CSI Spa, un laboratoire reconnu et accrédité par ACCREDIA au niveau national et international. Le laboratoire est conforme aux exigences de la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Identifiant certificat : C0144\FPM\FOOD\19
