ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kierteitetyt uroskytkennät, ruostumaton teräs, alumiini ja messinki
Materiaali
Messinkinen tai ruostumaton varsi.
Ruostumaton teräsjousi.
Kierteitetty holkki ja kiristysrenkaan mutterit nikkelöityä messinkiä.
Ilmaliitäntä sinistä anodisoitua alumiinia.
Vakioversiot
- VPC-M: suora liitin ulkokierteellä.
- VPC-M-L: L-muotoinen liitin ulkokierteellä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
VPC-imukuppiripustimet sisältävät seuraavat:
- messinkivarsi, jossa kuusionmuotoinen osio imukupin kiinnittämistä varten; tällä yhdistelmällä ehkäistään varren ja siihen kiinnitetyn imukupin pyöriminen akselinsa ympäri
- teräksinen tai messinkinen kierreholkki, varustettu kahdella kiristysrengasmutterilla, imukuppiripustimen nopeaan asentamiseen automaatiolaitteeseen
- jousi imukupin iskun vaimentamiseen ja samalla tasaisen paineen ylläpitämiseen nostettavaan kuormaan nähden
- pikaliitin imuletkuun yhdistämistä varten.
Sopii imukupeille, joiden vähimmäisläpimitta on 45 mm ja enimmäismitta 110 mm.
Todellinen jousenisku on toiminnallinen varren pituuden osalta (I3), erityisesti seuraavasti:
- 16 mm 28 mm:n pituudessa
- 49 mm 65 mm:n pituudessa
- 74 mm 95 mm:n pituudessa
Yhteensopiva 6 x 8 läpimittaiseen muoviletkuun.