ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
HCFE. Öljysilmät - ATEX
Teknopolymeeri

Materiaali
Läpinäkyvä polyamidipohjainen (PA-T) teknopolymeeri. Vältä kosketusta alkoholin tai alkoholia sisältävien pesuaineiden kanssa.
Tiivisterengas
Synteettinen NBR-kuminen litteä aluslevy.
Maksimi jatkuva käyttölämpötila
100°C.
Tekniset tiedot
Taulukossa ilmoitettu kiristysmomentti takaa optimin kiristyksen ja pitää tiivisterenkaan oikeassa asennossa.
Huomautus
Muiden nesteiden ja erityislisäaineiden käytön osalta ota yhteyttä ELESA:n myyntiosastoon.
Mahdolliset lisävarusteet
Messinkimutterin tyyppi GH. kiinnitettäväksi säiliöihin, joiden seinän paksuus on alle 5 mm.